DF63SF-2P-7.92TV(52)
CL0680-0704-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63SF-2P-7.92TV(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63SF-2P-7.92TV(52)
- CL-Nummer
- CL0680-0704-0-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 7.92 mm
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.3 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 450 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.01 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 450 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Rated Current skipped pin type: 15A (16 AWG), 13A (18 AWG)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_2DDrawing_0001232758.pdf: 193 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_2DDrawing_0001232757.pdf: 173 KB]
- Datenblatt - English [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_SpecSheet_0001232760.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_SpecSheet_0001232759.pdf: 144 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Certifications_UL_0001457489.pdf: 13 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Certifications_TUV_0001457488.pdf: 1,467 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63SF-2P-7.92TV(52)_CL0680-0704-0-52_Certifications_cUL_0001457490.pdf: 13 KB]