DF22-2P-7.92DSA(53)
CL0680-1014-8-53
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22-2P-7.92DSA(53)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF22-2P-7.92DSA(53)
- CL-Nummer
- CL0680-1014-8-53
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 25.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 7.92 mm
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.22 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.45 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.1 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 2.87 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_2DDrawing_0001394395.pdf: 203 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_2DDrawing_0001394394.pdf: 174 KB]
- Datenblatt - English [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_SpecSheet_0001394397.pdf: 138 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_SpecSheet_0001394396.pdf: 149 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF22-2P-7.92DSA(53)_CL0680-1014-8-53_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]