DF22R-5P-7.92DS(53)
CL0680-1021-3-53
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22R-5P-7.92DS(53)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF22R-5P-7.92DS(53)
- CL-Nummer
- CL0680-1021-3-53
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 22.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 7.92 mm
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 43.56 mm
- Steckverbinderbreite
- 24.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.2 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 6.84 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product, Mating guide key: Right
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_2DDrawing_0001394431.pdf: 183 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_2DDrawing_0001394430.pdf: 153 KB]
- Datenblatt - English [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_SpecSheet_0001394433.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_SpecSheet_0001394432.pdf: 147 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF22R-5P-7.92DS(53)_CL0680-1021-3-53_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]