Global icon

DF22L-5P-7.92DS(53)

CL0680-1025-4-53

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF22L-5P-7.92DS(53)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • DF22L-5P-7.92DS(53)
  • CL-Nummer
  • CL0680-1025-4-53
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Anzahl der Kontakte
  • 5
  • Betriebsstrom
  • 22.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 7.92 mm
  • Kontaktabstand
  • 7.92 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 43.56 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 24.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.2 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Rot
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 2500 V Max.
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 6.84 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung
  • Standard product, Mating guide key: Left

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]