DF22L-3S-7.92C(28)
CL0680-1033-2-28
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF22L-3S-7.92C(28)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF22L-3S-7.92C(28)
- CL-Nummer
- CL0680-1033-2-28
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 25.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 23.42 mm
- Steckverbinderbreite
- 23.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.55 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Rot
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 10
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 4.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.48 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product, Mating guide key: Left
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_2DDrawing_0001001181.pdf: 196 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_2DDrawing_0000870564.pdf: 178 KB]
- Datenblatt - English [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_SpecSheet_0000427670.pdf: 79 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_SpecSheet_0001014304.pdf: 137 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF22L-3S-7.92C(28)_CL0680-1033-2-28_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile
Retainer