DF22A-1416SCFA
CL0680-1087-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF22A-1416SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF22A-1416SCFA
- CL-Nummer
- CL0680-1087-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 20.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
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
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 3.0 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_2DDrawing_0000967035.pdf: 79 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_2DDrawing_0000740722.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - English [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_SpecSheet_0000231793.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_SpecSheet_0001057347.pdf: 106 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CableAsseyInstruction_0001227474.pdf: 555 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CableAsseyInstruction_0001224988.pdf: 787 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CrimpCondition_0001606678.pdf: 182 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CrimpCondition_0001606677.pdf: 182 KB]
- Crimp-Bedingung 068010871_DF22A-1416SCFA(UL1015)_CC [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CrimpCondition_D145912_ja.pdf: 47 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CrimpQualityStandard_0001325273.pdf: 39 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF22A-1416SCFA_CL0680-1087-1-00_CrimpQualityStandard_0001325272.pdf: 49 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |
||
|
Applikator |