DF22A-1416PCA
CL0680-1193-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22A-1416PCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF22A-1416PCA
- CL-Nummer
- CL0680-1193-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 20.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
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
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 3.2 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.7 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.42 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_2DDrawing_0001348369.pdf: 51 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_2DDrawing_0001348368.pdf: 50 KB]
- Datenblatt - English [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_SpecSheet_0001348372.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_SpecSheet_0001348371.pdf: 108 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_CableAsseyInstruction_0001227474.pdf: 555 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_CableAsseyInstruction_0001224988.pdf: 787 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_CrimpQualityStandard_0001325477.pdf: 39 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF22A-1416PCA_CL0680-1193-0-00_CrimpQualityStandard_0001325476.pdf: 49 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]