Global icon

DF22B/C-2RS/P-7.92

CL0680-1200-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF22B/C-2RS/P-7.92
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Retainer
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 03, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF22B/C-2RS/P-7.92
  • CL-Nummer
  • CL0680-1200-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Retainer
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 25.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 7.92 mm
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
  • Halterin
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 2500 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.34 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung
  • Standard product