DF22B/C-1RS/P-7.92
CL0680-1214-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22B/C-1RS/P-7.92
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Retainer
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF22B/C-1RS/P-7.92
- CL-Nummer
- CL0680-1214-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Retainer
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Halterin
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22B/C-1RS/P-7.92_CL0680-1214-0-00_2DDrawing_0001370613.pdf: 151 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22B/C-1RS/P-7.92_CL0680-1214-0-00_2DDrawing_0001370611.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - English [DF22B/C-1RS/P-7.92_CL0680-1214-0-00_SpecSheet_0001370614.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22B/C-1RS/P-7.92_CL0680-1214-0-00_SpecSheet_0001370612.pdf: 119 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22B/C-1RS/P-7.92_CL0680-1214-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]