DF22BA-2EP-7.92A-3PRT
CL0680-1216-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22BA-2EP-7.92A-3PRT
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF22BA-2EP-7.92A-3PRT
- CL-Nummer
- CL0680-1216-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 24.86 mm
- Steckverbinderbreite
- 34.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.9 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 16.22 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 150 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_2DDrawing_0001679125.pdf: 87 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_2DDrawing_0001643120.pdf: 101 KB]
- Datenblatt - English [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_SpecSheet_0001674318.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_SpecSheet_0001643121.pdf: 129 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF22BA-2EP-7.92A-3PRT_CL0680-1216-0-00_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]