DF22S-3S-7.92C
CL0680-1220-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22S-3S-7.92C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 30, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF22S-3S-7.92C
- CL-Nummer
- CL0680-1220-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 40.64 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.7 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 10
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
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 4.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 8.28 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 700 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_2DDrawing_0001674799.pdf: 80 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_2DDrawing_0001643128.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_SpecSheet_0001674314.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_SpecSheet_0001643129.pdf: 130 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF22S-3S-7.92C_CL0680-1220-0-00_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]