DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT
CL0680-1222-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 30, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT
- CL-Nummer
- CL0680-1222-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 40.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 45.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.9 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 30 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 34.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 90 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_2DDrawing_0001677983.pdf: 157 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_2DDrawing_0001677982.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_SpecSheet_0001714709.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_SpecSheet_0001714708.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22BAF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1222-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]