DF22-1416PCFA
CL0680-2002-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF22-1416PCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF22-1416PCFA
- CL-Nummer
- CL0680-2002-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 20.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
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
- 2500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1430
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.0 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.41 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_2DDrawing_0001214045.pdf: 59 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_2DDrawing_0000584370.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - English [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_SpecSheet_0001214046.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_SpecSheet_0001086575.pdf: 103 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CableAsseyInstruction_0001227474.pdf: 555 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CableAsseyInstruction_0001224988.pdf: 787 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CrimpCondition_0001606684.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CrimpCondition_0001606683.pdf: 178 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CrimpQualityStandard_0001325477.pdf: 39 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF22-1416PCFA_CL0680-2002-4-00_CrimpQualityStandard_0001325476.pdf: 49 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |
||
|
Applikator |