DF60-1012SCFA
CL0680-3014-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF60-1012SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60-1012SCFA
- CL-Nummer
- CL0680-3014-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 10
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- 3000 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 4.0 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 5.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 900 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.38 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 900 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_2DDrawing_0000951208.pdf: 101 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_2DDrawing_0000594386.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - English [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_SpecSheet_0000356842.pdf: 269 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_SpecSheet_0001093890.pdf: 341 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CableAsseyInstruction_0000122262.pdf: 886 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CrimpCondition_0001606690.pdf: 184 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CrimpCondition_0001606689.pdf: 183 KB]
- Crimp-Bedingung [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CrimpCondition_06803014900_DF60-1012SCFA_[MITSUBOSHI].pdf: 166 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CrimpQualityStandard_0001315718.pdf: 183 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF60-1012SCFA_CL0680-3014-9-00_CrimpQualityStandard_0000107767.pdf: 58 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
AWG 8.0-12.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |