DF60-5P-10.16DS(27)
CL0680-3019-2-27
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF60-5P-10.16DS(27)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60-5P-10.16DS(27)
- CL-Nummer
- CL0680-3019-2-27
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 42.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 10.16 mm
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 52.84 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 17.35 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 24 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 12.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 72 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 24 pieces / tray
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_2DDrawing_0001167716.pdf: 129 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_2DDrawing_0001167715.pdf: 124 KB]
- Datenblatt - English [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_SpecSheet_0001167718.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_SpecSheet_0001167717.pdf: 182 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_3DDrawing_IGES_0001218658I.zip: 143 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_3DDrawing_STEP_0001218658S.zip: 108 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF60-5P-10.16DS(27)_CL0680-3019-2-27_Footprint_Allegro_0001474231.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp