DF60R-2P-10.16DS(27)
CL0680-3043-7-27
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF60R-2P-10.16DS(27)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60R-2P-10.16DS(27)
- CL-Nummer
- CL0680-3043-7-27
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 45.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 10.16 mm
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 63.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 17.35 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grau
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 72 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 5.96 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 216 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 72 pieces / tray
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_2DDrawing_0001135787.pdf: 142 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_2DDrawing_0001135786.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - English [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_SpecSheet_0001135789.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_SpecSheet_0001135788.pdf: 182 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF60R-2P-10.16DS(27)_CL0680-3043-7-27_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]