DF60A-1S-10.16C(15)
CL0680-3058-0-15
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF60A-1S-10.16C(15)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60A-1S-10.16C(15)
- CL-Nummer
- CL0680-3058-0-15
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 50.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 24.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.0 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Rot
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 8
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1015, 1283
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 4.0 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 7.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.14 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 100 pieces / pack , Mold : Red .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_2DDrawing_0001242681.pdf: 44 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_2DDrawing_0001242680.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - English [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_SpecSheet_0001242683.pdf: 182 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_SpecSheet_0001242682.pdf: 263 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF60A-1S-10.16C(15)_CL0680-3058-0-15_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]