DF60S-8SCFA
CL0680-3081-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF60S-8SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60S-8SCFA
- CL-Nummer
- CL0680-3081-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 45.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 8
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 8
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- 3000 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1283
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 700 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.46 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 700 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_2DDrawing_0001594215.pdf: 284 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_2DDrawing_0001594213.pdf: 270 KB]
- Datenblatt - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_SpecSheet_0001594216.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_SpecSheet_0001594214.pdf: 136 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CableAsseyInstruction_0000122262.pdf: 886 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CableAsseyInstruction_0000107805.pdf: 960 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CrimpCondition_0001642871.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CrimpCondition_0001642870.pdf: 178 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CrimpQualityStandard_0001559784.pdf: 141 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF60S-8SCFA_CL0680-3081-0-00_CrimpQualityStandard_0001559782.pdf: 159 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]