Global icon

DF60F-3P-10.16DSA(50)

CL0680-4001-0-50

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF60F-3P-10.16DSA(50)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF60F-3P-10.16DSA(50)
  • CL-Nummer
  • CL0680-4001-0-50
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Anzahl der Kontakte
  • 3
  • Betriebsstrom
  • 42.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 10.16 mm
  • Kontaktabstand
  • 10.16 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 32.52 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 15.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 21.5 mm
  • Befestigungsart
  • THT
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
  • 0.2 μm
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Ja
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 3000 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 64 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 8.91 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 192 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 64 pieces / tray

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]