DF60FS-3S-10.16C
CL0680-4015-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF60FS-3S-10.16C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60FS-3S-10.16C
- CL-Nummer
- CL0680-4015-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 42.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 34.56 mm
- Steckverbinderbreite
- 28.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 33.45 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 8
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 4.0 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 7.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 9.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_2DDrawing_0001567851.pdf: 118 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_2DDrawing_0001593963.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - English [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_SpecSheet_0001567852.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_SpecSheet_0001593964.pdf: 138 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Certifications_UL_0001457477.pdf: 408 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Certifications_TUV_0001457476.pdf: 1,096 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF60FS-3S-10.16C_CL0680-4015-0-00_Certifications_cUL_0001457478.pdf: 408 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]