DF30FC-40DS-0.4V(81)
CL0684-1078-6-81
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF30FC-40DS-0.4V(81)
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
- DF30FC-40DS-0.4V(81)
- CL-Nummer
- CL0684-1078-6-81
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
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.9 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.9 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.9 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
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
- -35 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 10.22 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.56 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.04 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF30FC-40DS-0.4V(81)_CL0684-1078-6-81_2DDrawing_0000940948.pdf: 241 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF30FC-40DS-0.4V(81)_CL0684-1078-6-81_2DDrawing_0000868087.pdf: 389 KB]
- Datenblatt - English [DF30FC-40DS-0.4V(81)_CL0684-1078-6-81_SpecSheet_0000267787.pdf: 412 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF30FC-40DS-0.4V(81)_CL0684-1078-6-81_SpecSheet_0001012913.pdf: 442 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp