Global icon

DF30RC-30DP-0.4V(81)

CL0684-1271-6-81

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF30RC-30DP-0.4V(81)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DF30RC-30DP-0.4V(81)
  • CL-Nummer
  • CL0684-1271-6-81
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.4 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 0.9 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 0.9 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 0.9 mm
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
  • 50
  • Befestigungsart
  • SMT
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
  • -35 ℃
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Nein
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 100.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 7.14 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 3.12 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.8 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 5000 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.022 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Bemerkung