Global icon

DF37NB-44DS-0.4V(51)

CL0684-3407-7-51

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF37NB-44DS-0.4V(51)
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
  • DF37NB-44DS-0.4V(51)
  • CL-Nummer
  • CL0684-3407-7-51
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.0, MIPI
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 5.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.4 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 0.98 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 0.98 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 0.98 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 44
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 10
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • 0.3 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • DC 30.0 V
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -35 ℃
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Nein
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 100.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 11.02 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.98 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.98 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 8000 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.037 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 8000 PCS
  • Bemerkung