DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)
CL0684-3606-3-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)
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
- DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-3606-3-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, MIPI
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 1.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 1.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 1.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 10.22 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.0433 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)_CL0684-3606-3-51_2DDrawing_0000951003.pdf: 295 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)_CL0684-3606-3-51_2DDrawing_0000872022.pdf: 258 KB]
- Datenblatt - English [DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)_CL0684-3606-3-51_SpecSheet_0000355275.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF37NC(1.5)-40DS-0.4V(51)_CL0684-3606-3-51_SpecSheet_0001015051.pdf: 114 KB]