DF40C-60DP-0.4V(58)
CL0684-4003-3-58
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF40C-60DP-0.4V(58)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF40C-60DP-0.4V(58)
- CL-Nummer
- CL0684-4003-3-58
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 1.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.52 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.97 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.14 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.045 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_2DDrawing_0001210088.pdf: 235 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_2DDrawing_0001236829.pdf: 227 KB]
- Datenblatt - English [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_SpecSheet_0001210089.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_SpecSheet_0001236830.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_3DDrawing_IGES_0001218419I.zip: 579 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_3DDrawing_STEP_0001218419S.zip: 305 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF40C-60DP-0.4V(58)_CL0684-4003-3-58_Footprint_Allegro_0001474305.zip: 151 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse