Global icon

DF40C-10DP-0.4V(58)

CL0684-4035-0-58

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF40C-10DP-0.4V(58)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF40C-10DP-0.4V(58)
  • CL-Nummer
  • CL0684-4035-0-58
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 20.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.4 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 1.5 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 2.5 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 1.5, 2.5 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
  • 0.3 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
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
  • PCB-Reinigung
  • Nein
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 90.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 3.52 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.97 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.14 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.013 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung
  • 1000 pieces / reel .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen