DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)
CL0684-4136-7-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)
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
- DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4136-7-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 3.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 8.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.38 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.4 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.142 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_2DDrawing_0001001438.pdf: 414 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_2DDrawing_0000568271.pdf: 158 KB]
- Datenblatt - English [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_SpecSheet_0000428221.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_SpecSheet_0000871843.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF40HC(3.5)-30DS-0.4V(51)_CL0684-4136-7-51_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker