DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)
CL0684-4259-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)
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
- DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4259-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe 4.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Nein
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 10.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.94 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.17 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
- Produktserien-Katalog - English [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_Catalog_en_DF40T_CAT.pdf: 1,651 KB]
- Produktserien-Katalog - 日本語 [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_Catalog_jd_DF40T_CAT.pdf: 1,758 KB]
- Produktserien-Katalog - 简体中文 [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_Catalog_zh_DF40T_CAT.pdf: 956 KB]
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_2DDrawing_0001359426.pdf: 134 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_2DDrawing_0001487781.pdf: 124 KB]
- Datenblatt - English [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_SpecSheet_0001359427.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_SpecSheet_0001487782.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF40TC(4.0)-40DS-0.4V(51)_CL0684-4259-0-51_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]