BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
CL0684-4620-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)
- CL-Nummer
- CL0684-4620-0-53
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
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.15 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_2DDrawing_0001674952.pdf: 491 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_2DDrawing_0001674953.pdf: 527 KB]
- Datenblatt - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_SpecSheet_0001674954.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_SpecSheet_0001674955.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_Guideline_0001651983.pdf: 1,186 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BM54MB4.0-50DS-0.4V(53)_CL0684-4620-0-53_Guideline_0001651981.pdf: 1,306 KB]