BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)
CL0684-9301-9-51
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-9301-9-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, MIPI
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 5.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.78 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.515 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 8000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.00592 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)_CL0684-9301-9-51_2DDrawing_0000953356.pdf: 373 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)_CL0684-9301-9-51_2DDrawing_0001189866.pdf: 160 KB]
- Datenblatt - English [BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)_CL0684-9301-9-51_SpecSheet_0000371048.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51)_CL0684-9301-9-51_SpecSheet_0001189867.pdf: 119 KB]