Global icon

DF19G-20S-1F(05)

CL0685-0009-4-05

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

  • Artikelnummer
  • DF19G-20S-1F(05)
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
  • DF19G-20S-1F(05)
  • CL-Nummer
  • CL0685-0009-4-05
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 23.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.95 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.2 mm
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
  • Beige
  • Kabel-Anschlussmethode
  • FPC-Anschluss
  • Empfohlene Drahtstärke
  • FPC
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
  • -35 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.26 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Schneidklemmwerkzeug