Global icon

DF19G-20S-1F-GND(06)

CL0685-0010-3-06

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF19G-20S-1F-GND(06)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Ground Plate for FPC
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
  • DF19G-20S-1F-GND(06)
  • CL-Nummer
  • CL0685-0010-3-06
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Ground Plate for FPC
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 23.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.1 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.5 mm
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
  • -35 ℃
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
  • Schlüssel
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.13 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung