DF19G-14S-1SD(06)
CL0685-0026-3-06
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF19G-14S-1SD(06)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF19G-14S-1SD(06)
- CL-Nummer
- CL0685-0026-3-06
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.33 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 40
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 40
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.3 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.4 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Micro-coaxial
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.24 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF19G-14S-1SD(06)_CL0685-0026-3-06_2DDrawing_0001394459.pdf: 69 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF19G-14S-1SD(06)_CL0685-0026-3-06_2DDrawing_0001394458.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - English [DF19G-14S-1SD(06)_CL0685-0026-3-06_SpecSheet_0001394461.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF19G-14S-1SD(06)_CL0685-0026-3-06_SpecSheet_0001394460.pdf: 168 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF19G-14S-1SD(06)_CL0685-0026-3-06_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]