DF19G-30S-1F(05)
CL0685-0033-9-05
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF19G-30S-1F(05)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF19G-30S-1F(05)
- CL-Nummer
- CL0685-0033-9-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 33.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.95 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- FPC-Anschluss
- Empfohlene Drahtstärke
- FPC
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.41 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_2DDrawing_0000930707.pdf: 226 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_2DDrawing_0000501795.pdf: 192 KB]
- Datenblatt - English [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_SpecSheet_0000231083.pdf: 34 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_SpecSheet_0000811223.pdf: 103 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF19G-30S-1F(05)_CL0685-0033-9-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Schneidklemmwerkzeug |