DF19G-30S-1F-GND(06)
CL0685-0034-1-06
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF19G-30S-1F-GND(06)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Ground Plate for FPC
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
- DF19G-30S-1F-GND(06)
- CL-Nummer
- CL0685-0034-1-06
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Ground Plate for FPC
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 33.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_2DDrawing_0001394491.pdf: 35 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_2DDrawing_0001394489.pdf: 34 KB]
- Datenblatt - English [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_SpecSheet_0001394492.pdf: 53 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_SpecSheet_0001394490.pdf: 92 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF19G-30S-1F-GND(06)_CL0685-0034-1-06_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]