DF20F-20DP-1H(52)
CL0686-0028-5-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF20F-20DP-1H(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF20F-20DP-1H(52)
- CL-Nummer
- CL0686-0028-5-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.37 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_2DDrawing_0001394509.pdf: 190 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_2DDrawing_0001394508.pdf: 183 KB]
- Datenblatt - English [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_SpecSheet_0001394511.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_SpecSheet_0001394510.pdf: 139 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_Guideline_0001395612.pdf: 557 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF20F-20DP-1H(52)_CL0686-0028-5-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]