DF20F-30DP-1H(52)
CL0686-0029-8-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF20F-30DP-1H(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF20F-30DP-1H(52)
- CL-Nummer
- CL0686-0029-8-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.52 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_2DDrawing_0001394509.pdf: 157 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_2DDrawing_0001394508.pdf: 183 KB]
- Datenblatt - English [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_SpecSheet_0001394511.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_SpecSheet_0001394510.pdf: 139 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_Guideline_0001395612.pdf: 557 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF20F-30DP-1H(52)_CL0686-0029-8-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]