Global icon

MF25S-WRF02-0203

CL0709-0208-6-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MF25S-WRF02-0203
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Allgemeine Ausführung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • MF25S-WRF02-0203
  • CL-Nummer
  • CL0709-0208-6-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • Fasermaterial
  • Hülsenform
  • Wellenlänge im Betrieb
  • 1310 nm
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • 3
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 75 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Verschluss
  • Nein
  • Gehäusematerial
  • Aluminiumlegierung
  • Oberflächenveredelung
  • Chrom
  • Art der Polierung
  • Material der gespaltenen Hülse
  • Zirkoniumdioxid
  • Anzahl der Glasfasern
  • 2
  • Kabellänge
  • Abdeckkappenmaterial
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Beschichtungsstärke
  • Reflektionsdämpfung
  • Übertragungsstrecke
  • Betriebsstrom
  • 30.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Kontaktwiderstand
  • 3.0 mΩ Max.
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 420.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckverbinderlänge
  • 52.96 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 35.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 35.3 mm
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
  • 1 PCS
  • Masse
  • 31.8 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 50 PCS
  • Bemerkung
  • Empfohlene Drahtstärke