SW20-SCR-1(01)
CL0717-5002-2-01
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- SW20-SCR-1(01)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- SW20-SCR-1(01)
- CL-Nummer
- CL0717-5002-2-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- Fasermaterial
- Hülsenform
- Wellenlänge im Betrieb
- 1310, 1550 nm
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Bajonett
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Verschluss
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- Art der Polierung
- Material der gespaltenen Hülse
- Zirkoniumdioxid
- Anzahl der Glasfasern
- 1
- Kabellänge
- Abdeckkappenmaterial
- Kabel-Anschlussmethode
- Beschichtungsstärke
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Reflektionsdämpfung
- 40.0 dB Min.
- Übertragungsstrecke
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
- 25.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 27.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 20.0 mm
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
- 10 PCS
- Masse
- 26.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1 pieces package , No test report .
- Empfohlene Drahtstärke
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SW20-SCR-1(01)_CL0717-5002-2-01_2DDrawing_0000937388.pdf: 67 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SW20-SCR-1(01)_CL0717-5002-2-01_2DDrawing_0000534647.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - English [SW20-SCR-1(01)_CL0717-5002-2-01_SpecSheet_0000253729.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SW20-SCR-1(01)_CL0717-5002-2-01_SpecSheet_0000829786.pdf: 147 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker