Global icon

SW20-RC1(01)

CL0717-5501-2-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • SW20-RC1(01)
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
  • SW20-RC1(01)
  • CL-Nummer
  • CL0717-5501-2-01
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • Fasermaterial
  • Hülsenform
  • Wellenlänge im Betrieb
  • nm
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
  • Zubehör
  • Verriegelungsart
  • Bajonett
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Verschluss
  • Gehäusematerial
  • Zinklegierung
  • Oberflächenveredelung
  • Chrom
  • Art der Polierung
  • Material der gespaltenen Hülse
  • Anzahl der Glasfasern
  • Kabellänge
  • Abdeckkappenmaterial
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Beschichtungsstärke
  • Reflektionsdämpfung
  • Übertragungsstrecke
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
  • 27.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 27.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 27.0 mm
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 10 PCS
  • Masse
  • 23.4 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 100 PCS
  • Bemerkung
  • Empfohlene Drahtstärke