SW20-RC2
CL0717-5503-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SW20-RC2
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- SW20-RC2
- CL-Nummer
- CL0717-5503-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- Fasermaterial
- Hülsenform
- Wellenlänge im Betrieb
- nm
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Verschluss
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- Art der Polierung
- Material der gespaltenen Hülse
- Anzahl der Glasfasern
- Kabellänge
- Abdeckkappenmaterial
- Kabel-Anschlussmethode
- Beschichtungsstärke
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Reflektionsdämpfung
- Übertragungsstrecke
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
- 31.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 31.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 31.5 mm
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 26.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
- Empfohlene Drahtstärke
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SW20-RC2_CL0717-5503-8-00_2DDrawing_0000937426.pdf: 122 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SW20-RC2_CL0717-5503-8-00_2DDrawing_0000535178.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [SW20-RC2_CL0717-5503-8-00_SpecSheet_0000253827.pdf: 51 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SW20-RC2_CL0717-5503-8-00_SpecSheet_0001062339.pdf: 89 KB]