ZE05-2426SCF
CL0752-2009-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZE05-2426SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE05-2426SCF
- CL-Nummer
- CL0752-2009-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.13 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.22 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.073 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_2DDrawing_0001619746.pdf: 231 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_2DDrawing_0001588885.pdf: 176 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_SpecSheet_0001643380.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_SpecSheet_0001643379.pdf: 143 KB]
- Produktrichtlinien - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CableAsseyInstruction_0001251201.pdf: 833 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CableAsseyInstruction_0001251200.pdf: 876 KB]
- Crimp-Bedingung - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CrimpCondition_0001642716.pdf: 182 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CrimpCondition_0001642714.pdf: 182 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CrimpQualityStandard_0001642724.pdf: 81 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [ZE05-2426SCF_CL0752-2009-0-00_CrimpQualityStandard_0001615212.pdf: 81 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |