ZE05-22SCF
CL0752-2011-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZE05-22SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE05-22SCF
- CL-Nummer
- CL0752-2011-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.35 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.35 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.082 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_2DDrawing_0001721074.pdf: 231 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_2DDrawing_0001634692.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_SpecSheet_0001642029.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_SpecSheet_0001634694.pdf: 143 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_CrimpCondition_0001673386.pdf: 183 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_CrimpCondition_0001673385.pdf: 183 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_CrimpQualityStandard_0001673389.pdf: 56 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [ZE05-22SCF_CL0752-2011-0-00_CrimpQualityStandard_0001673388.pdf: 47 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |