ZE05-24DP-2H
CL0752-2107-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZE05-24DP-2H
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 04, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE05-24DP-2H
- CL-Nummer
- CL0752-2107-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 38.52 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.84 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.76 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_2DDrawing_0001327677.pdf: 129 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_2DDrawing_0001327676.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_SpecSheet_0001275027.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_SpecSheet_0001270258.pdf: 150 KB]
- Zertifizierungen (UL) [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_3DDrawing_IGES_0001334476I.zip: 981 KB]
- 3D-Modell (STEP) [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_3DDrawing_STEP_0001334476S.zip: 500 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [ZE05-24DP-2H_CL0752-2107-0-00_Footprint_Allegro_0001474095.zip: 147 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]