ZE05-8DS-HU/R
CL0752-2203-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZE05-8DS-HU/R
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZE05-8DS-HU/R
- CL-Nummer
- CL0752-2203-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.13 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.5 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 385 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 385 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_2DDrawing_0001247168.pdf: 463 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_2DDrawing_0001253019.pdf: 472 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_SpecSheet_0001247171.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_SpecSheet_0001266867.pdf: 147 KB]
- Zertifizierungen (UL) [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [ZE05-8DS-HU/R_CL0752-2203-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]