ZE05-16DS-HU/R
CL0752-2205-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZE05-16DS-HU/R
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 16, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE05-16DS-HU/R
- CL-Nummer
- CL0752-2205-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 23.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.2 mm
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.13 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.5 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 280 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.34 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 280 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_2DDrawing_0001355202.pdf: 470 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_2DDrawing_0001291911.pdf: 479 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_SpecSheet_0001272409.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_SpecSheet_0001273249.pdf: 147 KB]
- Zertifizierungen (UL) [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [ZE05-16DS-HU/R_CL0752-2205-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]