ZE05-8DP-2V
CL0752-2303-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZE05-8DP-2V
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 15, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE05-8DP-2V
- CL-Nummer
- CL0752-2303-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 19.42 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.2 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
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
- 125 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 250 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.74 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 250 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- DIP Metal Hold Down
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_2DDrawing_0001358595.pdf: 119 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_2DDrawing_0001358594.pdf: 112 KB]
- Datenblatt - English [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_SpecSheet_0001312439.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_SpecSheet_0001312438.pdf: 150 KB]
- Zertifizierungen (UL) [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_Certifications_UL_0001525124.pdf: 566 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [ZE05-8DP-2V_CL0752-2303-0-00_Certifications_cUL_0001690657.pdf: 566 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]