Global icon

ZE05H-16DP-2V

CL0752-2314-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ZE05H-16DP-2V
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 16, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • ZE05H-16DP-2V
  • CL-Nummer
  • CL0752-2314-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 16
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 30.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 13.2 mm
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
  • Zinn
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
  • 125 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 250 PCS
  • Abklebeband
  • Ja
  • Masse
  • 2.41 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 250 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung