GT43-2428/1.6-2.9PCF
CL0753-1004-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT43-2428/1.6-2.9PCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT43-2428/1.6-2.9PCF
- CL-Nummer
- CL0753-1004-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schlüssel
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.477 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT43-2428/1.6-2.9PCF_CL0753-1004-0-00_2DDrawing_0001249884.pdf: 79 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT43-2428/1.6-2.9PCF_CL0753-1004-0-00_2DDrawing_0001249710.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - English [GT43-2428/1.6-2.9PCF_CL0753-1004-0-00_SpecSheet_0001249885.pdf: 113 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT43-2428/1.6-2.9PCF_CL0753-1004-0-00_SpecSheet_0001249711.pdf: 177 KB]