GT43-1P/S-R
CL0753-1007-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT43-1P/S-R
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- GT43-1P/S-R
- CL-Nummer
- CL0753-1007-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Halterin
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
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.14 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 40000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT43-1P/S-R_CL0753-1007-0-00_2DDrawing_0001249888.pdf: 27 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT43-1P/S-R_CL0753-1007-0-00_2DDrawing_0001249510.pdf: 25 KB]
- Datenblatt - English [GT43-1P/S-R_CL0753-1007-0-00_SpecSheet_0001249889.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT43-1P/S-R_CL0753-1007-0-00_SpecSheet_0001249512.pdf: 181 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen